TI ホーム > ニュースリリース

ニュースリリース

日本TI、業界をリードするシャント・モニタ4新製品を発表 製品ラインナップをさらに強化

広範な製品の精度向上、基板実装面積とシステム・コストの低減を可能に

2012年09月12日

SCJ-12-084

2012年9月12日

日本テキサス・インスツルメンツは、4つの新製品を追加し、業界をリードする電流シャント・モニタの製品ラインナップをさらに強化したと発表しました。新製品は電源電流、電圧、電力値をモニタし、精度の向上、基板実装面積とBOMコストの低減を可能にします。

発表されたのは『INA3221』『INA282』『INA223』『LMP8480』の4つの新製品で、用途はスマートフォン、タブレット、コンピュータ、サーバーからパワー・マネジメント・デバイス、バッテリー充電器、さらに産業用、通信、試験機器まで、広い範囲にわたっています。製品に関する情報は、http://www.tij.co.jp/currentshunt-pr-jp から参照できます。 

製品の主な特長

『INA3221』: I2Cインターフェイス付き 3チャネル内蔵シャント/バス電圧モニタ

業界初のデジタル・インターフェイス付きの3チャネル内蔵デバイスで、3本の異なる電圧のモニタ機能を実現し、電圧レールごとの個別デバイスの配置を不要に

オフセット電圧は80μV(最大値)、ゲイン誤差は0.5%で、ノートPC、デスクトップPC、基地局、サーバーなどの最終製品の高精度電流測定と過電流検出を実現

 『INA282』: 同相モード範囲の広い双方向、高精度電流シャント・モニタ

70μV(最大値)のオフセット電圧、低いゲイン誤差により、小型シャント抵抗の使用が可能なことから、消費電力、基板実装面積、BOMコストの低減を実現

-14V+80Vと広い同相電圧範囲と120dBと高い同相除去比(CMRR)という特長に加え、複数のゲイン・オプションに対して低オフセット電圧を提供できる業界初のデバイスで、産業用システム電源、通信機器電源システムなどの高電圧機器の精度を向上

 『INA223』: アナログ出力の電流シャント/電圧/瞬間電力モニタ

複数のアナログ出力を提供する業界初の電流シャント・デバイスで、多重化電流、電圧、瞬間電力値を提供し、基板実装面積とBOMコストを低減

20倍、128倍および300倍のプログラマブル・ゲインにより、検出用部品の切り換えなしに、広範囲にわたる動的な電流負荷動作を可能にしており、ノートPC、携帯電話、タブレットなどの高精度製品の応答時間と精度を向上

 『LMP8480』: 電圧出力付きハイサイド高精度電流検出アンプ

同相電圧範囲が4V76V、電源電圧範囲が4.5V76Vと広く、モニタ対象製品と同一の電圧ノードからの給電が可能で、システム・コストを低減

オフセット電圧が265μVと入力同等製品に比べ50%も低く、通信、自動車、太陽電池のモニタなどの高精度アプリケーションで検出精度を向上

 システム管理ソリューション設計の際には、『INA3221』、『INA282』、『INA223』、『LMP8480』の各電流シャント・モニタと組み合わせ、TIOMAP™プロセッサ、Stellaris® ARM® Cortex™-Mマイコン、『LM75A』『TMP75』 温度センサ、『AMC7812』『LMP92001』などのA/D、D/Aコンバータを使用することができます。

 ツールとサポート

各デバイスの迅速な評価を可能にする評価モジュール(EVM)、IBISモデル、SPICEモデルを供給中です。

 INA3221』:

EVM (参考価格75ドル)

IBISモデル

 『INA282』:

EVM (参考価格49ドル)

SPICEモデル

 『INA223』:

EVM (参考価格75ドル)

IBISモデル

 『LMP8480』:

EVM (参考価格49ドル)

SPICEモデル

 パッケージ、供給、価格

今回発表された新型電流シャント・モニタ製品は、サンプル入手とご注文が可能です。パッケージと1,000個受注時の単価(参考価格)は:

『INA3221』:  4mm角の16ピンQFNパッケージ、1.85ドル

『INA282』: 4.9mm×6mmの8ピンSOICパッケージ、1.25ドル

『INA223』: 2.5mm角の10ピンSONパッケージ、1.15ドル

『LMP8480』: 4.9mm×3.0-mmの8ピンMSOPパッケージ、1.10ドル

 INA3221』、『INA282』、『INA223』、『LMP8480の特性表

 項目

INA3221

INA282

INA223

LMP8480

同相電圧範囲

0 V ~ 26 V

-14 V ~ 80 V

0 V ~ 26 V

4 V ~ 76 V

電源電圧範囲 Vs

2.7 V ~ 5.5 V

2.7 V ~ 18 V

2.7 V ~ 5.5 V

4.5 V ~ 76 V

電圧ゲイン

1 V/V

50 V/V

プログラマブル

20、50、60、100 V/V

出力形式

I2C

電圧

電圧

電圧

静止電流 Iq (typ)

0.35 mA

0.6 mA

0.25 mA

0.088 mA

小信号帯域幅 (typ)

0.007 MHz

0.01 MHz

0.025 MHz

0.270 MHz

CMRR (min)

110 dB

120 dB

100 dB

100 dB

入力オフセット電圧 (max)

±80 μV

±70 μV

±100 μV

±265 μV

入力オフセット・ドリフト (max)

±0.5 μV/℃

±1 μV/℃

±0.3 μV/℃

±6 μV/℃

動作温度範囲

-40 ℃~+125 ℃

-40 ℃~+125 ℃

-40 ℃~+105 ℃

-40 ℃~+125 ℃

ピン/パッケージ

16VQFN

8SOIC

10SON

8VSSOP、8WSON

1,000個受注時の単価(参考価格)

1.85 ドルより

1.25 ドルより

1.15 ドルより

1.10 ドルより

 TIの電流シャント・モニタ・ラインナップ製品についての詳細は、以下から参照できます。

『INA3221』のサンプル、IBISモデル、EVMのご注文

『INA282』のサンプル、SPICEモデル、EVMのご注文

『INA223』のサンプル、SPICEモデル、EVMのご注文

『LMP8480』のサンプル、SPICEモデル、EVMのご注文

TIの電流シャント・モニタ製品ポートフォリオ

※StellarisはTexas Instrumentsの登録商標です。OMAPはTexas Instrumentsの商標です。その他すべての商標および登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。


rss