TI ホーム > ニュースリリース

ニュースリリース

日本TI、入力電圧12V、出力電流10A、業界最小の DC/DC降圧型電源ソリューションを発表

高集積度のSWIFTパワー・モジュールは、入出力のコンデンサが不要、 最高の過渡性能を、実装面積に制約を持つアプリケーション向けに提供

2017年02月14日

SCJ-17-006                                                                                              
2017年2月14日

日本テキサス・インスツルメンツは、市場に流通するあらゆる10Aクラスのパワー・モジュール・ソリューションと比較して、20パーセント小型の電源管理ソリューションを提供する、入力電圧12V、出力電流10A、4MHz動作の降圧型パワー・モジュール製品 2品種を発表しました。今回発表された、『TPSM84A21』と『TPSM84A22』のSWIFT™ DC/DCモジュール製品は、複数のパワーMOSFET、シールドされたインダクタ、入出力コンデンサや受動部品を低プロファイルの小型パッケージに内蔵しています。さらに、業界をリードする性能のほか、特別な磁気部品や追加コンデンサなしで、過渡状態で1パーセント以内のオーバーシュート性能を提供します。製品の詳細、サンプルや評価モジュールに関してはhttp://www.tij.co.jp/tpsm84a21-pr-jpをご覧ください。

これらの降圧型パワー・モジュール製品とTIの WEBENCH® Power Designerを一緒に使うことで、通信、ネットワーキングやテスト・計測などの実装面積に制約を持つPOL電源(ポイント・オブ・ロード、負荷に接近して配置される分散型電源)の市場投入期間の短縮に役立ちます。TIは2017年3月27日から29日までフロリダ州タンパで開催されるApplied Power Electronics Conference (APEC)で、『TPSM84A22』モジュールのデモを展示します。 (ブースNo. 701)

市場に供給中のその他の10A 降圧型モジュールと異なり、高集積度の『TPSM84A21』『TPSM84A22』 の両製品は、1本の電圧設定抵抗のみで動作する、12V入力 降圧型電源の包括的ソリューションを提供します。厳密に安定化されたFPGAの電源レールをはじめとした各種アプリケーション向けの代表的な10Aパワー・モジュールには、最大で16個もの外付けコンデンサが必要になります。一方、『TPSM84A21』は非常に高い4MHzのスイッチング動作と、185μFの出力コンデンサの内蔵によって、外付けコンデンサなしで高精度の安定化動作を維持し、非常に低い出力リップル特性を提供します。

パワー・モジュールの出力電圧をダイナミックに調整する方法” (英語)のアプリケーション・ノートは、供給電圧のマージニング、出力トラッキング、AVS(適応電圧スケーリング)、負荷電力消費の最適化や異なるシステム動作モードのサポートのために、電圧レギュレータ出力をオンザフライ方式で変更する手法を説明しています。

TPSM84A21』と『TPSM84A22』の特長と利点
・小型ソリューション: 9mm×15mmの小型モジュールと、電圧設定用の1本の外付け抵抗のみで、実装面積11mm×15mmのコンプリートなソリューションを提供
・低プロファイル: 高さ2.3mm 、小型サイズ、軽量、低い原材料費などによって、プリント基板の裏面に包括的なソリューションを配置可能
・最高の過渡性能: 4MHzのスイッチング動作によって、外付けコンデンサなしで±1パーセントのオーバーシュート性能を提供
・設計を簡素化: 入出力コンデンサを内蔵したことで、設計プロセスでループ補償や磁気部品の選定が不要。WEBENCH Power Designerを使い、1本の電圧設定抵抗のみで動作する包括的な 12V入力、10A DC/DC 降圧型ソリューションを迅速に設計

パワー・モジュールのソリューション・サイズや効率を決定する手法を説明した ブログ記事 “パワー・モジュールのデータシートを読み解く” (サイズ効率について、日本語)もご覧ください。

供給、パッケージと価格について
『TPSM84A21』(出力電圧範囲0.55V~1.35V)と『TPSM84A22』(出力電圧範囲1.2V~ 2.0V)の各パワー・モジュールは量産出荷中で、TI store と販売特約店から20ピンQFM(クワド・フラット・マイクロ)パッケージで供給されます。1,000個受注時の単価(参考価格)は8.63 ドルです。『TPS84A21EVM』『TPS84A22EVM』 の各評価モジュールも供給中です。PSpice過渡モデルもダウンロードできます。

『TPSM84A21』と『TPSM84A22』は、複数のインダクタ、FET、補償回路やその他の受動部品を1個のパッケージに内蔵し、基板実装面積の縮小のほか、試作、設計や製造の簡素化に役立つ、TIの幅広いDC/DCパワー・モジュール製品ポートフォリオの最新製品です。

TIの電源管理製品ポートフォリオに関する情報
・TIの高性能DC/DCパワー・モジュール製品ポートフォリオの詳細
TI Designs リファレンス・デザイン・ライブラリから、電源リファレンス・デザインをダウンロード

TIWEBENCH®設計支援ツールについて
WEBENCH Designer/WEBENCH Power Architectは、回路設計、シミュレーションのほか、基板占有面積、価格、効率の最適化や、回路図とPCBレイアウト・ファイルをCADツールへ直接ダウンロードできる、包括的な機能を備えた業界唯一のオンライン設計支援ツールです。部品ライブラリは、メーカー120社の40,000点以上の部品データを収録しており、価格と供給に関するデータはTIのディストリビューション・パートナーが随時更新しています。システム設計回路を瞬時に比較でき、購入にあたってのサプライチェーンも迅速に決定できます。無償で利用できるWEBENCH Power Designer設計支援ツールで設計を開始するには、こちらにアクセスしてください。

※WEBENCHはTexas Instrumentsの登録商標です。その他、すべての商標および登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。


rss