TI ホーム > ニュースリリース

ニュースリリース

日本TI、USB Type-CとUSB Power Deliveryのサポートを可能にする降昇圧型バッテリ充電コントローラ製品を発表

1~4セルの各種アプリケーションにおいて 最大限の入力電力を提供する新しいバッテリ・アルゴリズムを搭載

2017年07月19日

SCJ-17-018                                                                                               
2017年 7月19日

日本テキサス・インスツルメンツは、1~4直列セル・バッテリを使用する各種アプリケーションに高い柔軟性を提供する、ワンチップ降昇圧型バッテリ充電コントローラ 2品種を発表しました。新製品の『bq25703A』と『bq25700A』の各同期整流充電コントローラ製品は、ノートブックPCやタブレットからパワー・バンク、ドローンやスマート・ホームまで、幅広いアプリケーションの最終機器において、USB Type-C その他のUSBポートからの、より高効率の充電機能をサポートします。『bq25703A』と『bq25700A』の詳細については、それぞれhttp://www.tij.co.jp/bq25703A-pr-jphttp://www.tij.co.jp/bq25700A-pr-jpをご覧ください。

『bq25703A』と『bq25700A』の各デバイスは 、I2C と SMBus の両方のインターフェイスをサポートするほか、最大電力点追従テクノロジによるインテリジェントなバッテリ充電機能を追加することで、最大限の出力電力を可能にする、先進のバッテリ・アルゴリズムを搭載しています。このICO(入力電流最適化)と呼ばれる独自のアルゴリズムは、入力電力の最大容量を自動的に検出して電流を最適化すると同時に、一定のシステム電流と充電電流を維持して、入力電力の最大限の利用を確保します。

特長と利点
・電源入力の柔軟性: これらのデバイスは、USB Power Delivery標準規格との互換性を備え、3.5V~24Vの入力電圧範囲を提供することから、
  USB 2.0、USB 3.0や、最新のUSB Type-C標準規格をはじめとした、複数のポートで使用可能

・広範囲のUSB OTGOn-the-Go)出力との間に互換性を提供: これらの新型充電コントローラ製品は、USB OTG向けに、5V~20Vの範囲の入力
 対応デバイスと、プログラマブル電流安定化機能付きの可変出力をサポート

・小型の製品構成: これらのバッテリ充電コントローラ製品は、TIの新しいバッテリ充電アルゴリズムとインテリジェントな検出機能を内蔵、広い入出力 電圧範囲をサポートする、より小型のアダプタの設計が可能

・異なるモードにおけるシームレスな遷移:これらのデバイスは1~4直列セルのバッテリをサポートするほか、デッドゾーンなしで降圧動作と昇圧動作間の効率的な遷移を提供

『bq25703A』と『bq25700A』の各デバイスは、幅広いアプリケーションや電力レベル向けのスイッチング・モードの高速充電ICやリニア充電ICを提供し、業界をリードするTIのバッテリ充電ソリューションを拡張する新製品です。高精度で、信頼でき、より高速で、より低発熱 の充電動作を提供するTIのバッテリ充電ソリューションの詳細に関しては、 バッテリ充電ソリューション をご覧ください。また低電力アプリケーション向けのTIの保護機能付き電源供給機能を提供する USB Type-C エコシステムもご覧ください。

評価ツール群とサポート
デバイスの機能や性能を簡単に評価でき、製品の市場投入期間の短縮に役立つ『bq25700A EVM』(評価モジュール)を供給中です。『bq25703A EVM』と『 bq25700A EVM  』はTI store と販売特約店から単価(参考価格)149ドルで供給中です。設計者はバッテリ充電コントローラの効率を計算できるWEBENCH® Battery Charger Designer も使用できます。

供給、パッケージと価格について
bq25703A』と『bq25700A』の各充電コントローラ製品はTI store と販売特約店から供給中です。パッケージは4mm×4mmの32ピンQFNで、1,000個受注時の単価(参考価格)はそれぞれ2.20ドルです。

TIのバッテリ管理ソリューション に関する情報
ブログ記事「デバイスの充電方法を変容させるTIの降昇圧型バッテリ充電IC」を参照

※WEBENCHはTexas Instrumentsの登録商標です。その他、すべての商標および登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。


rss