TI ホーム > ニュースリリース

ニュースリリース

日本TI、RTDベースや医療用製品の設計を大幅に簡素化する 高精度デジタル温度センサ製品を発表

広い温度範囲に渡って±0.1℃の温度精度を提供、設計の簡素化に役立つ、 TIのワンチップ・デジタル温度センサ製品

2018年10月26日

SCJ-18-020                                                                                           
2018年10月26日

日本テキサス・インスツルメンツは、産業用や医療用のアプリケーション向けに、広い温度範囲に渡って±0.1℃の温度精度を提供すると同時に、システム設計の簡素化に役立つ、新しい温度センサ製品ファミリを発表しました。新製品の『TMP117』は、白金測温抵抗体(RTD)と同等の性能を提供するとともに、設計の簡素化や消費電力の削減を提供する、業界初のワンチップ温度センサです。また、医療用のデジタル温度センサである『TMP117M』は、医療用体温計の各要件をサポートします。これらの新型デバイスは高精度、超低消費電力の患者モニタ、フィールド送信器、及び計量などのアプリケーションの迅速な製品開発に役立ちます。製品の詳細に関しては、こちらをご覧ください。

較正なしで高精度を実現
これらの新型センサ製品ファミリは、製品製造工程での校正が不要で、広い温度範囲で±0.1℃の精度を提供することから、高精度を要求される製品の設計期間の短縮や製造コストの削減に役立ちます。
臨床向けの温度測定要件をサポート:『TMP117M』は医療用アプリケーション向けに 30℃~45℃の範囲で±0.1℃の精度を提供し、最大規模の民間規格制定機関であるASTM(American Society for Testing and Materials International)の体温計向けの E1112 規格や、ISO(International Organization for Standardization 国際標準化機構)の医療用電気機器向けの80601標準規格 の各要件をサポート
・産業用アプリケーション向けにClass-AARTDと同等の精度を提供: 『TMP117』 は、直線性補正や利得誤差なしで、温度を直読可能であり、次の温度範囲で高精度の温度計測を提供:
・-20℃~+50℃で±0.1℃
・-40℃~ +50℃で±0.15℃
・-40℃~ +100℃で±0.2℃
・-55℃~ +125℃で±0.25℃
・-55℃~ +150℃で±0.3℃

システムやソフトウェアを簡素化
TIの新型デジタル温度センサ製品は、次の利点を提供します。
・システムを簡素化: 通常のソリューションでは白金RTDと同等のレベルの精度を実現するためには、複数の精密部品を選定するとともに、回路の微調整や、インピーダンスの不整合を防ぐためプリント基板レイアウトの吟味、さらに出力の直線性補正のためのソフトウェア開発、さらに個々のシステムの較正が必要。『TMP117』を使うことで、設計や製造を簡素化しながら、アプリケーションの精度を向上
・設計期間を短縮: 『TMP117』と『TMP117M』はI2CやSMBus™と互換性を持つインターフェイスを搭載するとともに温度値の直読が可能なことから、設計、レイアウトやシミュレーションなどの作業や、製品の市場投入期間を短縮

消費電力を最大95パーセント削減
『TMP117』と『TMP117M』の消費電力はわずか6.3μWであり、各製品で電池動作時間の延長と、より高精度の温度計測を可能にします。
・消費電力を大幅に削減: 『TMP117』は、代表的なRTD測温システムと比較して、消費電力を最大95パーセント削減、フィールド送信器や電池動作アプリケーションの厳しい電力要求をサポート
・自己発熱の影響が最小限: 『TMP117』と『TMP117M』は低消費電力であり、自己発熱の影響が最小限で、正確な温度計測が可能

『TMP117』と『TMP117M』は、高精度、低消費電力や小型パッケージのオプションを提供し、各製品設計にスマートな温度モニタ機能を実装できるTIのデジタル温度センサ製品ポートフォリオ に追加される新製品です。

製品設計期間の短縮に役立つ評価ツールとサポート
TIでは、高精度アプリケーションの製品設計の迅速な開始に役立つ『TMP117EVM』評価モジュールを供給中です。

パッケージ、供給と価格について
医療用アプリケーション向けのTMP117M』デジタル温度センサ と『TMP117』デジタル温度センサは現在生産中で、量産前サンプルは TI store から供給中です。これらの製品は6ピンWSONノーリード・パッケージで供給中です。『TMP117』デジタル温度センサの1,000個受注時の単価(参考価格)は1.60ドル、『TMP117M』医療用アプリケーション向けデジタル温度センサは同2.44ドルです。

TIのセンサ製品に関する情報
・『TMP117』 デジタル温度センサのデータシートをダウンロード
・次のアプリケーション・ノート(英語)で高精度の話題を参照:
「積算熱量計や冷接点補正システムで、RTDをデジタル温度センサに置換え
・「ワイヤレスの患者体温モニタの設計上の困難
TIの温度センサIC製品 を閲覧

※すべての登録商標および商標はそれぞれの所有者に帰属します。


rss