TI ホーム > ニュースリリース

ニュースリリース

アーカイブ: 検索 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

カテゴリー 

2012 アーカイブ

2012年12月19日
消費電力が最小で、過渡耐性とスイッチング性能を向上
2012年12月17日
『MSP430F521x/522x』がPCタブレット、スマートフォンのセンサ・ハブ機能、キーボード制御およびヘルスケア/フィットネスなどにスマートで簡素化されたソリューションを提供
2012年12月13日
無線送信、オプティカル・タイム・アラインメント、任意波形発生機能を集積
2012年12月12日
高電圧でスペースに制約のあるアプリケーション向けに 60VのパワーMOSFETを内蔵したDC/DCコンバータ
2012年12月11日
現行のワイヤレス・パワー・コンソーシアムのQi標準規格に加えて、 ワイヤレス・パワー(電磁誘導による非接触型充電機能)の仕様向けの 新しいアライアンスをサポート
2012年12月10日
TI-RTOSはマイコン(MCU)のソフトウェア開発を容易にし、 高機能およびコネクティビティ対応アプリケーションの市場投入期間を短縮
2012年12月05日
24ビット、3チャネルECG向けAFE、 他の集積型ソリューションに比べ消費電力を85%低減
2012年11月29日
10mW未満の無負荷時消費電力を提供し、低消費電力ACアダプタ充電器向け EU 5スター定格に適合する700Vスタートアップ・スイッチ内蔵 フライバック電源コントローラ
2012年11月27日
CLAコプロセッサ、ソフト、ツール環境を含め クラス最高のモーター・システム効率を引き出し、5倍の性能を実現
2012年11月26日
Cadence、Mentor GraphicsおよびAltium各社の CAD開発プラットフォームをサポート
2012年11月21日
スマートグリッド・インフラストラクチャ、家電およびインターネット接続の 照明ネットワークの3つのZigBee標準規格の間で、シームレスなユーザー体験を提供
2012年11月20日
入力電圧動作範囲が広く、制御用MOSFETを内蔵し、 高輝度LEDを駆動する出力電流1.5Aの定電流DC/DC降圧型コンバータ
2012年11月19日
新A/Dコンバータ、業界最高のダイナミック特性によりレシーバ感度を大幅に向上
2012年11月13日
高性能処理、リアルタイム制御、最先端のグラフィクス処理 ファンレスの低消費電力などの厳しい要求を持つ産業向けシステムに デュアルコアARM Cortex-A15と複数の高性能アクセラレータを集積した OMAP 5を提供
2012年11月13日
ダウンロード可能なSensorTagアプリおよびサンプル・アプリケーションが設計を簡素化
2012年11月12日
センサおよびスマートメーターをはじめとした 12V、15Vおよび24Vのポイント・オブ・ロード・アプリケーションをサポートする DCS-Control内蔵の使いやすいレギュレータ
2012年11月09日
より高速で高効率の充電を実現する、電池充電回路を集積した ワイヤレス・パワー・レシーバICと、充電エリアを拡大する次世代トランスミッタIC
2012年11月07日
リテール、ヘルスケア、サービス業、教育などに最適化された 豊富な機能を内蔵した電子タブレット・リファレンス・デザインを AllGo Embedded Systemsより提供
2012年11月06日
2012年11月01日
柔軟性が高く サーバ、ストレージ、エンタープライズ・ネットワーキング機器向けに 複数のプロトコルをサポート
2012年10月31日
高い性能と消費電力の大幅削減を同時に実現する『MSP430FR59xx』 最高クラスのソフトウェア、サポート、ツール群および技術資料を提供 MSP430ファミリーの開発を迅速に開始
 

rss