TI ホーム > ニュースリリース

ニュースリリース

アーカイブ: 検索 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005

カテゴリー 

2013 アーカイブ

2013年12月20日
成都工場は、ウェハ製造から組立て/テストまでを有する、TI唯一の一貫工場に
2013年12月12日
新32ビット・マイコンで、システムの実行処理を大幅に向上し、高機能アナログを統合 高性能サーボ・ドライブ、集中型ソーラー・インバータおよび産業用UPSなどのリアルタイム制御を実現
2013年12月11日
ゲーム、モバイルおよびコンピュータ向けアクセサリ、 産業用の制御パネルおよび民生用エレクトロニクスなどの製品において HMI(ヒューマン・マシン・インターフェイス)エクスペリエンスを拡張する新製品
2013年12月05日
プロセッサとembedded DisplayPort LCDパネルを結ぶMIPI DSIブリッジを提供
2013年12月04日
8ピン・パッケージで、連続導通モードを採用 0.95超の力率を実現し、シャント抵抗の電力損失を50パーセント低減
2013年11月21日
小信号MOSFETトランジスタによりモバイル機器の低消費電力と長電池使用時間を実現
2013年11月20日
単一セル電池の保護機能を内蔵した高精度Li-Ion電池残量計IC 民生機器、携帯型医療/産業機器の電池使用時間を延長
2013年11月19日
新しいエネルギー・ハーベストICと降圧型コンバータにより 光、熱、震動からの最小レベルの発電と電力管理を可能に
2013年11月18日
DSP+ARM Cortex-A15 マルチコアおよび高速ペリフェラル群が 最適なコンピューティング・ソリューションを低消費電力で提供
2013年11月14日
DSP + ARM9搭載のOMAP-L138で低価格開発キットを提供 開発期間の短縮および、高性能DSP製品へのスケーラビリティを実現
2013年11月14日
ACスイッチド・マトリクス技術により フライバック、降圧、昇圧型コンバータの代替を可能に
2013年11月12日
アナログ、組込みプロセッサ、コネクティビティの広い分野で システム/サブシステム・レベルのソリューションを提供
2013年11月11日
7W出力で、大音量と鮮明度の高いオーディオ性能を実現 小型QFNパッケージで提供
2013年11月08日
高効率、高性能のセンサレスFOC(ベクトル制御)モーター設計向けの『C2000』InstaSPIN-FOCローンチパッド、および『DRV8301』 モーター・ドライバ・ブースタパックで、より手軽で安価なモーター開発を実現
2013年10月31日
20V 同期整流降圧型DC/DCコントローラ 業界最小のインダクタで、95パーセント超の高効率を実現
2013年10月30日
USB、データ保護、LCDおよび50種類を超えるアプリケーションコードを備えたTivaマイコン製品を使うことで、高度なコネクティビティに対応する産業用制御 およびHMI製品を開発、IoT(モノのインターネット)を強化
2013年10月29日
ゼロ・ドリフト・アーキテクチャを採用 オフセット電圧は5μVで、高精度と長期安定性を実現
2013年10月24日
1.8V電源レールI/Oおよび、8本のシリアル・インターフェイスなどの特長を備えセンサ・アグレゲーションをサポート TIの128KBフラッシュ搭載マイコン製品ポートフォリオを拡張する新製品
2013年10月23日
95パーセント強のピーク効率を実現
2013年10月22日
2013年10月21日
自動車メーカーにおいて、大幅に低い消費電力で 次世代の先進運転支援システムを一新する 最先端のVision AccelerationPac搭載の『TDA2x』新型Socファミリ
2013年10月17日
定評あるPandaBoardプラットフォームとの組み合わせにより汎用性を強化
2013年10月15日
高集積20Wステレオ・スピーカー・アンプとして 中出力型オーディオ機器のBOMコストを低減
2013年10月10日
通信機器向けに高速、高精度電力モニタを実現
2013年10月07日
業界をリードするガルバニック絶縁と小型パッケージの組み合わせにより 産業機器の高レベルの保護を実現
 

rss